- 품목 번호:
- TE 7000.652
- 제품 설명
- 하부의 삽입 보조 장치와 상부의 잠금 장치로 간단하게 조립. 접촉 탭이 있는 어스볼트.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 안전 잠금장치 3524 E
- 적합한:
- 인클로저 유형: TE 7000
높이: 2,000 mm
깊이: 800 mm - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 20
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 25 kg
- 총 무게
- 25.2 kg
- EAN
- 4028177434875
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 제품 설명
- TE Side panel, For TE, HxD: 2000x800 mm, RAL 7035