측면 패널 TE 7000용

주문 번호: TE 7000653

사이드 패널, TE용

주문 번호:
TE 7000653
제품 설명
하부의 삽입 보조 장치와 상부의 잠금 장치로 간단하게 조립. 접촉 탭이 있는 어스볼트.
재료
강판
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
안전 잠금장치 3524 E
적합한:
인클로저 유형: TE 7000
높이: 2,000 mm
깊이: 1,000 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 20
기본 재료
강판
포장 단위
2 개
순 중량
30.5 kg
총 무게
31.5 kg
EAN
4028177471733
ECLASS 8.0
27182101
제품 설명
TE Side panel, For TE, HxD: 2000x1000 mm, RAL 7035