- 주문 번호:
- TS 8609040
- 제품 설명
- 개별 인클로저 칸을 차폐하기 위한 용도. 안정성 및 기밀 상태를 유지할 수 있도록 가장자리 둘레 전체가 이중으로 접혀서 마감되어 있음. 인클로저 프레임이 대칭형이기 때문에 치수만 맞다면 분리 패널을 후방에도 장착할 수 있음.
- 사용 영역
- 모서리와 중간 높이의 측면에 새김눈이 있어서 분리 패널이 조립되어 있는 경우에도 열반 브래킷과 열반 철판을 사용할 수 있습니다.
- 재료
- 강판, 1.5mm
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
높이: = 2,000 mm
깊이: = 400 mm
- 설치 옵션
- 장착은 외부 장착 레벨에서 이루어짐
- 내부 레벨은 그 외의 계장용으로 비어 있음
- 조립 설명서
- 분리 패널은 후면에 조립할 수도 있습니다. 이렇게 하면 예를 들어 열소산을 위한 주파수 변환기를 온도제어 장치와 함께 분리 패널 바깥쪽에 설치하고 커버를 씌워 보호/마감할 수 있습니다.
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 54
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 8.471 kg
- 총 무게
- 8.905 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177208735
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- 제품 설명
-
TS Divider panel, for TS, for WD: 2000x400 mm