소음 방지 키트 TS용

주문 번호: DK 7824650

소음을 흡수하여 현저히 감소시키는 역할을 함.

주문 번호:
DK 7824650
제품 설명
인클로저 장착 또는 추후 장착용 방음 매트. 방음 매트는 후면이 접착식이어서 표면에 적절하게 고정되며, 소음을 흡수하여 현저히 감소시키는 역할을 함. 이 키트는 치수 800 x 2000 x 800mm(폭 x 높이 x 깊이) 인클로저의 루프, 측면 및 후면 커버로 설계됨. 그 밖의 크기는 맞춤형 제작이 가능함.
재료
멜라민 수지를 바탕으로 한 유연한 폴리우레탄 발포체
DIN 4102에 준하는 설치 자재 등급 B1
색상
엷은 회색
제공 범위
루프 플레이트 소음 차단을 위한 스페이스 볼트 포함
재료 두께
20 mm
적합한:
인클로저 유형: TS 8
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.715 kg
총 무게
3.72 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177597655
ECLASS 8.0
27189261
데이터 시트
Data sheets