- 주문 번호:
- CS 9781680
- 재료
- 알루미늄 AlMg3
- 표면 처리
- 분체 코팅
자외선에 강한 순수 폴리에스터 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 측면 패널
루프 측면부
접지 및 조립 부품 포함 - 적합한:
- 인클로저 유형: CS Toptec, 열반 결합 가능
높이: = 1,600 mm
깊이: = 800 mm - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 보호 등급 NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- 기본 재료
- 알루미늄
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 52.5 kg
- 총 무게
- 64.5 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177986077
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 제품 설명
- CS 측면 패널, 이중 패널 구조, HD: 1600x800mm용, 알루미늄 AlMg3
- 문서화
- 사용 설명서