OCP 측면 패널 OCP ORV3 랙용

주문 번호: IT 7100500

Rittal OCP ORV3 랙의 접근 보호 향상 및 공기 흐름 최적화를 위해 사용.

주문 번호:
IT 7100500
장점
향상된 접근 보호
공기가 앞쪽에서 뒤쪽으로 전달되어 공기 순환이 최적화됨
측면 패널을 인클로저 사이의 파티션으로 사용할 수도 있음
밑면의 포지셔닝 보조 장치를 통해 빠르고 쉽게 1인 조립 가능
재료
강판
표면 처리
전착 도장 및 분체 코팅
색상
RAL 9005
제공 범위
조립 부품
포장 단위
2 개
순 중량
18.2 kg
총 무게
30.664 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177998575
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
제품 설명
OCP 측면 패널, HxD: 2300 x 1070mm, RAL 9005, OCP 랙 ORV3용, 44 HE
문서화
사용 설명서