측면 패널, 분할 잠금식 캠 락 포함

주문 번호: TX 5501100

측면 패널, 분할형, 안전 잠금장치 3524 E를 포함한 통합 캠락 잠금장치 포함.

주문 번호:
TX 5501100
장점
취급이 용이함
공구가 필요없는 조립
안전 잠금장치 3524E가 포함된 캠 잠금장치
내부 걸림장치, 옵션, 추후 설치 가능
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
상부
콘솔 하부
접지 도체
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: TS IT
TX Colocation Rack
높이: = 2,400 mm
깊이: = 1,200 mm
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
26 kg
총 무게
28 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177971646
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
제품 설명
측면 패널, 분할형, TS IT, TX Colocation용, HxD: 2450x1200mm, 안전 잠금장치 3524 E를 포함한 통합형 캠락 잠금장치 포함
문서화
사용 설명서