측면 패널 TE 8000용

주문 번호: TE 7888653

사이드 패널, TE 8000용.

주문 번호:
TE 7888653
제품 설명
하부의 삽입 보조 장치와 상부의 잠금 장치로 간단하게 조립. 접촉면이 있는 접지 볼트.
재료
강판
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
안전 잠금장치 3524 E가 있는 캠 잠금장치 4개 포함
적합한:
인클로저 유형: TE 8000
높이: 2,000 mm
깊이: 1,000 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 20
기본 재료
강판
포장 단위
2 개
순 중량
25 kg
총 무게
29.5 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177801356
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
제품 설명
TE Side panel, HxD: 2000x1000 mm, For TE 8000
문서화
사용 설명서