분리 패널 VX용

주문 번호: VX 8609205

개별 인클로저 칸을 차폐하기 위한 용도. 프레임 시스템이 대칭이기 때문에 분리 패널로 후방 설치도 가능. 안정성 및 기밀 상태를 유지할 수 있도록 가장자리 둘레 전체가 이중으로 절곡되어 마감되어 있음.

주문 번호:
VX 8609205
제품 설명
개별 인클로저 칸을 차폐하기 위한 용도. 프레임 시스템이 대칭이기 때문에 분리 패널로 후방 설치도 가능. 안정성 및 기밀 상태를 유지할 수 있도록 가장자리 둘레 전체가 이중으로 절곡되어 마감되어 있음.
장점
분리 패널은 후면에 조립할 수도 있습니다. 이렇게 하면 예를 들어 열소산을 위한 주파수 변환기를 온도제어 장치와 함께 분리 패널 바깥쪽에 설치하고 커버를 씌워 보호/마감할 수 있습니다.
재료
강판, 1.5mm
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: VX
높이: = 2,000 mm
깊이: = 600 mm
설치 옵션
장착은 외부 장착 레벨에서 이루어짐
내부 레벨은 그 외의 계장용으로 비어 있음
조립 설명서
분리 패널과 함께 열반 결합하려면 내부 열반 브래킷 8617500 또는 외부 열반 커넥터 8617502가 필요함
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 54
포장 단위
1 개
순 중량
11.953 kg
총 무게
13.5 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177817791
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
제품 설명
VX 분리 패널, 적합한 높이/깊이: 2000x600mm
문서화
Info sheet