- 주문 번호:
- VX 8609210
- 제품 설명
- 커넥터나 케이블 인입용으로 모듈 플레이트를 조립하고 버스바 시스템 및 그 밖의 설치 장치를 계장하는 데 사용하는 컷아웃이 있음. 안정성 및 기밀 상태를 유지할 수 있도록 가장자리 둘레 전체가 이중으로 접혀서 마감되어 있음. 인클로저 프레임이 대칭형이기 때문에 치수만 맞다면 분리 패널을 후방에도 장착할 수 있음.
- 재료
- 강판, 2.0mm
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
높이: = 1,800 mm
깊이: = 500 mm
- 컷아웃 개수
- 9
- 조립 설명서
- 분리 패널과 함께 열반 결합하려면 내부 열반 브래킷 8617500 또는 외부 열반 커넥터 8617502가 필요함
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 6 kg
- 총 무게
- 6.5 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177817821
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- 제품 설명
-
모듈 플레이트용 VX 분리 패널, 적합한 높이/깊이: 1800x500mm