VX용 모듈 플레이트 분리 패널

주문 번호: VX 8609212

커넥터나 케이블 인입용으로 모듈 플레이트를 조립하고 버스바 시스템 및 그 밖의 설치 장치를 계장하는 데 사용하는 컷아웃이 있음. 안정성 및 기밀 상태를 유지할 수 있도록 가장자리 둘레 전체가 이중으로 절곡되어 마감되어 있음. 인클로저 프레임이 대칭형이기 때문에 치수만 맞다면 분리 패널을 후방에도 장착할 수 있음.

주문 번호:
VX 8609212
제품 설명
커넥터나 케이블 인입용으로 모듈 플레이트를 조립하고 버스바 시스템 및 그 밖의 설치 장치를 계장하는 데 사용하는 컷아웃이 있음. 안정성 및 기밀 상태를 유지할 수 있도록 가장자리 둘레 전체가 이중으로 접혀서 마감되어 있음. 인클로저 프레임이 대칭형이기 때문에 치수만 맞다면 분리 패널을 후방에도 장착할 수 있음.
재료
강판, 2.0mm
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: VX
높이: = 2,000 mm
깊이: = 500 mm
컷아웃 개수
10
조립 설명서
분리 패널과 함께 열반 결합하려면 내부 열반 브래킷 8617500 또는 외부 열반 커넥터 8617502가 필요함
포장 단위
1 개
순 중량
7.224 kg
총 무게
7.604 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177817845
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
제품 설명
모듈 플레이트용 VX 분리 패널, 적합한 높이/깊이: 2000x500mm
문서화
Info sheet