- 주문 번호:
- VX 8145245
- 장점
- 측면 패널 홀더를 클립으로 고정할 수 있어 장착 시간 단축
- 내부 접지 부품이 있는 인클로저 패널 홀더를 통한 자동 등전위화 및 높은 EMC 차폐
- 설치 보조 장치를 사용해 손쉬운 높이 및 깊이 지정
- 1인 조립 가능
- 최적의 지원을 위해 도장되지 않은 넓은 접촉면이 있는 접지 볼트
- 재료
- 강판, 1.5mm
- 표면 처리
- 전착도장, 외부는 분체 코팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
높이: = 1,400 mm
깊이: = 500 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 12
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 16.9 kg
- 총 무게
- 17.2 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 52.87 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177827592
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 제품 설명
-
VX 측면 패널, 스크루 체결, 적합한 높이/깊이: 1400x500mm, 강판