측면 패널, 스크루 체결식, 강판 VX용

주문 번호: VX 8170245

측면 패널, 스크루 체결 가능, 강판, VX용.

주문 번호:
VX 8170245
장점
측면 패널 홀더를 클립으로 고정할 수 있어 장착 시간 단축
내부 접지 부품이 있는 인클로저 패널 홀더를 통한 자동 등전위화 및 높은 EMC 차폐
설치 보조 장치를 사용해 손쉬운 높이 및 깊이 지정
1인 조립 가능
최적의 지원을 위해 도장되지 않은 넓은 접촉면이 있는 접지 볼트
재료
강판, 1.5mm
표면 처리
전착도장, 외부는 분체 코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: VX
높이: = 1,200 mm
깊이: = 600 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
기본 재료
강판
포장 단위
2 개
순 중량
17 kg
총 무게
17.4 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
66.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177921627
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
제품 설명
VX 측면 패널, 스크루 체결, 적합한 높이/깊이: 1200x600mm, 강판
인증
UL + C-UL (listed)
설명
PCF-declaration
문서화
사용 설명서