측면 패널, 스크류 체결 가능, 스테인리스 스틸 VX용

주문 번호: VX 8700040

측면 패널, 스크루 체결 가능, 스테인리스 스틸, VX용.

주문 번호:
VX 8700040
장점
측면 패널 홀더를 클립으로 고정할 수 있어 장착 시간 단축
내부 접지 부품이 있는 인클로저 패널 홀더를 통한 자동 등전위화 및 높은 EMC 차폐
설치 보조 장치를 사용해 손쉬운 높이 및 깊이 지정
1인 조립 가능
최적의 지원을 위해 도장되지 않은 넓은 접촉면이 있는 접지 볼트
재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm
표면 처리
브러시 연마, 그레인 사이즈 400
제공 범위
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: VX
높이: = 1,800 mm
깊이: = 500 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
기본 재료
스테인리스 스틸
포장 단위
2 개
순 중량
21 kg
총 무게
22.6 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177921467
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
제품 설명
VX 측면 패널, 스크루 체결, 적합한 높이/깊이: 1800x500mm, 스테인리스 스틸, 1.4301