- 주문 번호:
- VX 8609230
- 장점
- 커넥터나 그 밖의 설치 장치를 보호하고 마감 처리하기 위한 용도
- 상단 또는 하단에서 케이블 인입 선택 가능
- 재료
- 커버 섹션: 강판, 1.5mm
도어: 강판, 2.0mm
- 표면 처리
- 전착도장, 외부는 분체 코팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 커버
막대형 잠금장치 및 매입형 이중 걸림 잠금장치가 있는 도어
상부 및 하부 커버 플레이트 2개
- 치수
- 폭: 202.7 mm
높이: 1,998 mm
깊이: 599 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
높이: = 2,000 mm
깊이: = 600 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55(VX 시리즈 인클로저와 결합 시)
- 보호 등급 NEMA
- NEMA 12(VX, VX IT 시리즈 인클로저와 결합 시)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 48.5 kg
- 총 무게
- 50.5 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 124.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177921689
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 제품 설명
-
도어가 장착된 VX 커버, 적합한 높이/깊이: 2000x600mm