패널 측면 패널 - 구성품 무거운 설치 장치의 보조 고정장치로서 측면 패널 브래킷 또는 후면 패널 브래킷, 열림각이 180°인 경첩이 달린 측면 패널, 내부 잠금장치는 추가 액세서리 옵션임. 측면 패널 - 구성품 경첩 측면 패널용, 스크루 체결, 강판 열림각이 180°이기 때문에 측면에서 막힘 없는 접근이 가능함. 제품으로 이동 측면 패널 - 구성품 내부 걸림장치 측면 패널용, 스크루 체결, 강판 나사 체결방식 측면 패널용 내부 걸림장치. 측면 패널은 걸림 장치 브래킷을 통해 내부에서 프레임 섹션에 추가적으로 나사로 체결됨. 제품으로 이동 측면 패널 - 구성품 평면 구성품 홀더, 내부 TS, VX SE용 중하중 설치 장치 및 높은 동적 하중이 있는 경우 측면 패널이나 후면 패널을 추가로 고정하기 위한 용도. 제품으로 이동 측면 패널 - 구성품 경첩 TS 측면 패널용, 스크루 체결, 강판 열림각이 180°이기 때문에 막힘 없는 접근이 가능합니다. 설치는 선택에 따라 인클로저 내측과 외측 중 어느 쪽에서나 가능함. 3개의 패널 홀더는 경첩과 교체 가능합니다. 경첩을 장착해도 인클로저의 보호 등급은 그대로 유지됨. 제품으로 이동 측면 패널 - 구성품 내부 걸림장치 측면 패널용, 잠금 가능 사이드 패널 내부 잠금장치, 잠금 가능 걸쇠를 이용하여 사이드 패널을 내부에서 프레임 섹션에 연결할 수 있습니다. 제품으로 이동 측면 패널 - 구성품 페인트 분체 코팅과 액체 페인트 처리된 표면을 수정하거나 수리하기 위한 페인트, 공기로 건조. 제품으로 이동 측면 패널 - 구성품 부식 방지 프라이머 단일 성분 프라이머는 컷아웃 등으로 인해 도료가 벗겨진 부위에서 부식을 방지하는데 적합함. 도료가 벗겨진부위에서 부식 내성을 복구하기 위해 사용. 프라이머는 저전압과 스위치기어 조립부에 대한 IEC 61439 규격 요구사항에 부합함. 제품으로 이동