- 주문 번호:
- VX 5301235
- 제품 설명
- 사이드 패널을 내부에서 걸어 잠글 수 있기 때문에 추가로 안전성이 확보됩니다. 사이드 패널은 잠금 브래킷을 통해 내부에서 프레임 섹션에 스크류로 고정됩니다.
- 표면 처리
- 강판, 아연도금
- 제공 범위
- 장착 브래킷 2개
조립 부품 - 조립 설명서
- 전면 및 후면 도어를 통한 접근이 보장되어야 함
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55(VX, VX IT 시리즈 인클로저와 결합 시)
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.11 kg
- 총 무게
- 0.131 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177952454
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 제품 설명
- VX internal interlock for side panel, screw-fastened, material: sheet steel, zinc-plated
- 문서화
- 사용 설명서