- 주문 번호:
- VX 8106260
- 제품 설명
- 열림각이 180°이기 때문에 측면에서 막힘 없는 접근이 가능함.
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 도어 열림각
- 180°
- 조립 설명서
- 후면 패널 영역에만 경첩 장착 가능
- 측면 패널 깊이(최대 800mm까지)에서만 사용 가능
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 포장 단위
- 6 개
- 순 중량
- 0.69 kg
- 총 무게
- 0.744 kg
- 관세 번호
- 83021000
- EAN
- 4028177920958
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 제품 설명
- 측면 패널용 VX 경첩, 스크루 체결, RAL7035