- 주문 번호:
- TS 8609110
- 제품 설명
- 커넥터나 케이블 인입용으로 모듈 플레이트를 조립하고 버스바 시스템 및 그 밖의 설치 장치를 계장시키는 데 사용하는 컷아웃이 있음. 안정성 및 기밀 상태를 유지할 수 있도록 가장자리 둘레 전체가 이중으로 접혀서 마감되어 있음. 인클로저 프레임이 대칭형이기 때문에 치수만 맞다면 분리 패널을 후방에도 장착할 수 있음.
- 장점
- 보다 많은 옵션: 분리 패널의 컷아웃에는 개별적으로 16극 또는 24극 커넥터용 모듈 플레이트, 케이블 인입용 모듈 플레이트 그리고 폐쇄형 모듈 플레이트를 장착할 수 있음.
- 더욱 빠른 조립: 일반적으로 가능한 커넥터 컷아웃 전체 중 일부분만 사용됨. 새로운 분리 패널 기술 덕분에 이 컷아웃들을 1개씩 덮을 필요가 없음. 이를 위해서는 폐쇄형 모듈 플레이트를 사용하면 됨. 장점: 필요한 플레이트와 스크루 개수가 적고 조립의 번거로움 감소.
- 사용 영역
- 모서리와 중간 높이의 측면에 새김눈이 있어서 분리 패널이 조립되어 있는 경우에도 열반 브래킷과 열반 철판을 사용할 수 있습니다.
- 재료
- 강판, 2.0mm
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 모듈 플레이트를 조립하기 위한 조립 부품 및 별 모양 직결 스크류 M5 x 12mm 포함.
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
높이: = 1,800 mm
깊이: = 600 mm
- 설치 옵션
- 장착은 외부 장착 레벨에서 이루어짐
- 내부 레벨은 그 외의 계장용으로 비어 있음
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 9.362 kg
- 총 무게
- 9.855 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177211735
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- 제품 설명
-
TS Divider panel, for module plates, for WD: 1800x600 mm, Number of cut-outs: 9