모듈 플레이트 솔리드형

주문 번호: TS 8609160

사용하지 않는 컷아웃을 폐쇄하는 데 사용하며, 간단하게 개별 컷아웃용으로 개조할 수 있음.

주문 번호:
TS 8609160
버전
솔리드형
제품 설명
사용하지 않는 컷아웃을 폐쇄하는 데 사용하며, 간단하게 개별 컷아웃용으로 개조할 수 있음.
재료
강판, 2.0mm
표면 처리
아연도금
제공 범위
실링 포함
적합한:
인클로저 유형: VX
TS
포장 단위
1 개
순 중량
0.88 kg
총 무게
0.936 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
3.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
83024200
EAN
4028177211780
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
제품 설명
TS Module panel, closed
문서화
Info sheet