모듈 플레이트 솔리드형

주문 번호: TS 8609190

사용하지 않는 컷아웃을 폐쇄하는 데 사용하며, 간단하게 개별 컷아웃용으로 개조할 수 있음.

주문 번호:
TS 8609190
버전
케이블 인입 그로밋용: 그로밋을 컷아웃 안으로 끼우고 실링이 있는 클램프 플레이트를 그 위에서 아래로 밀어 넣은 뒤 스크류로 고정합니다.
제품 설명
사용하지 않는 컷아웃을 폐쇄하는 데 사용하며, 간단하게 개별 컷아웃용으로 개조할 수 있음.
재료
강판, 2.0mm
표면 처리
아연도금
제공 범위
실링 포함
적합한:
인클로저 유형: VX
TS
포장 단위
1 개
순 중량
1 kg
총 무게
1.1 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177386310
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
문서화
Info sheet
데이터 시트
Technical Data sheet