어댑터 커넥터 컷아웃용

주문 번호: SZ 2480000

극의 개수가 다양한 커넥터를 사용하기 위한 용도.

주문 번호:
SZ 2480000
버전
24극에서 10극으로 감소용
제품 설명
다양한 수의 극을 가진 커넥터를 사용하기 위한 용도.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
실링 및 조립 부품 포함
포장 단위
5 개
순 중량
0.445 kg
총 무게
0.496 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
1.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177024694
ETIM 9
EC002309
ETIM 8
EC002309
ECLASS 8.0
27440201
제품 설명
SZ Adaptor for connector cut-outs, for reduction from 24 to 10 pole
문서화
Info sheet