- 주문 번호:
- SZ 8609150
- 버전
- 16극 커넥터용
- 제품 설명
- 커넥터 적용을 위한 컷아웃이 있음. 모듈 플레이트를 모듈 플레이트용 분리 패널에 고정할 수 있음.
- 재료
- 강판, 2mm
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 실링 포함
- 컷아웃 개수
- 4
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.69 kg
- 총 무게
- 0.727 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 3 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 83024200
- EAN
- 4028177211773
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 제품 설명
- TS Module panel, for 16-pole connectors
- 문서화
- Info sheet