- 주문 번호:
- SZ 8609390
- 버전
- 케이블 그로밋 포함
- 제품 설명
- 직경이 10 ~ 65mm인 케이블용. 유연성이 있는 그로밋은 케이블의 휨 반경에 딱 들어맞음.
- 재료
- 강판, 2mm
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 실링 및 조립 부품 포함
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.139 kg
- 총 무게
- 1.16 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 4.3 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 83024200
- EAN
- 4028177576834
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 제품 설명
- TS Module panel, with cable entry grommet, for WD: 1800x400 mm
- 문서화
- Info sheet