- 주문 번호:
- TS 8900050
- 제품 설명
- 마스터 스위치용 액추에이터 레버와 함께 사용되는 경우에 한하여, USA 규정에 따른 인클로저 및 열반 인클로저 조합의 안전 잠금장치용 메인 도어 잠금장치 포함: 알렌 브래들리 1494 F-M1/P1/S1 및 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, 콤팩트 회로 차단기용 Siemens 액추에이터 Max-Flex 드라이브의 SENTRON 시리즈(ED, FD, LD, JD. Siemens 회로 차단기 3VL는 해당 안 됨) US 주문 번호: FHOH, General Electric TDA 타입 1과 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.
- 장점
- 작동 메커니즘, 연동 도어 잠금 장치, 푸시 로드와 결합하여 UL 508 A의 요구사항을 충족.
- 100mm 폭으로 콤팩트하게 제작
- 측면 패널 대신 조립이 가능하기 때문에 이 후드가 있는 모든 1 도어형 표준 TS 8 인클로저를 분리 스위치 인클로저로 구성할 수 있습니다. 인클로저의 전체 설치면이 그대로 유지됩니다.
- 인클로저의 좌측 또는 우측 설치 선택 가능.
- 통합형 TS 장착 플레이트 중간재와 함께 사용하면 메인 인클로저 장착면의 폭이 약 100mm 정도 증가할 수 있음.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 메인 도어 잠금장치, 커버 플레이트 및 조립 부품 포함.
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 보호 등급 NEMA
- NEMA 12
- 치수
- 폭: 100 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 500 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 22.2 kg
- 총 무게
- 24.7 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177598300
- ECLASS 8.0
- 27180101