- 주문 번호:
- VX 8951020
- 제품 설명
- UL 규정에 따른 인클로저 및 인클로저 조합의 안전 잠금장치용 메인 도어 잠금장치 포함. Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens사의 메인 스위치용 조작 레버(핸들)와 관련하여 테스트를 마침.
- 장점
- UL 508 A 요구사항 충족
- 작동 메커니즘, 인접 도어 잠금장치, 푸시 로드와 결합하여 열반 조합에도 사용 가능
- 인클로저의 좌측 또는 우측 설치 선택 가능. 이 커버가 있는 모든 1 도어형 열반 인클로저를 아이솔레이터 도어 인클로저로 구성할 수 있음. 인클로저의 전체 설치면은 그대로 유지.
- 통합형 장착 플레이트 중간재와 함께 사용하면 메인 인클로저의 장착면이 최대 14% 증가할 수 있음
- 다양한 높이에서 장착하기 위한 전면의 작동 레버용 컷아웃 2개
- 사용 영역
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 및 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA 유형 1과 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA, 유형 4x용
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA, 유형 12용
- Siemens: 보덴 케이블 일체형 세트가 있는 조작장치
- 3VA9137-0CK12(3VA51 ~ 125A용), 플라스틱 핸들, NEMA 1, 12, 3R, 검정색=OFF, 빨간색=ON
- 3VA9137-0CK72, 3VA51 ~ 125A용, 에폭시 코팅 스틸 핸들, NEMA 1, 12, 3R, 검은색=OFF, 빨간색=ON
- 3VA9277-0CK12(3VA52/62 ~ 250A용), 플라스틱 핸들, NEMA 1, 12, 3R, 검정색=OFF, 빨간색=ON
- 3VA9277-0CK72(3VA52/62 ~ 250A용), 에폭시 코팅 스틸 핸들, NEMA 1, 12, 3R, 검정색=OFF, 빨간색=ON
- 3VA9477-0CK12(3VA53/54/63/64 ~ 600A용), 플라스틱 핸들, NEMA 1, 12, 3R, 검정색=OFF, 빨간색=ON
- 3VA9477-0CK72(3VA53/54/63/64 ~ 600A용), 에폭시 코팅 스틸 핸들, NEMA 1, 12, 3R, 검정색=OFF, 빨간색=ON
- 지멘스(Siemens): 가변 깊이(Depth-variable) 작동 메커니즘 - 전체 키트
- 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
- 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
- 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
- 재료
- 강판, 1.5mm
- 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 메인 도어 잠금장치, 커버 플레이트 및 조립 부품 포함.
- 치수
- 폭: 103 mm
높이: 1,800 mm
깊이: 400 mm
- 참고 사항
- 관형 도어 프레임이 있는 1도어형 인클로저에만 커버를 조립할 수 있음.
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 12
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 55(VX 시리즈 인클로저와 결합 시)
- Protection category NEMA
- NEMA 12(VX 시리즈 인클로저와 결합 시)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 14.2 kg
- 총 무게
- 15.9 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177921078
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
VX 아이솔레이터 도어 커버, 폭/높이/깊이: 125x1800x400mm