액세서리 열반 시스템 전체 장착된 열반 인클로저로 운반하든 설치 위치에서 개별 장치를 설치하든 상관없이 인클로저 구조의 모든 열반 상황에 맞는 최적의 솔루션을 제공: 열반 커넥터, 열반 씰링, 열반 틈새용 커버. 열반 시스템 열반 키트 AX, KX, AE, KL용 AX/KX 인클로저의 열반 결합용. 이에 필요한 컷아웃은 고객측에서 처리해야 함. 제품으로 이동 열반 시스템 열반 블록, 내부 VX, VX IT용 유연하게 위치를 지정하고 열반 지점 둘레에 장착 가능. 측면 장착으로 섹션과 나란하게 장착 가능한 표면이 만들어짐. 제품으로 이동 열반 시스템 열반 브래킷, 내부 VX, VX IT용 유연하게 위치를 지정하고 열반 지점 둘레에 장착 가능. 전면 또는 측면에서 신속하고 안전하게 장착하기 위한 용도. 제품으로 이동 열반 시스템 열반 퀵 클램프 VX용 간단하게 스크루로 붙이고 열반 퀵 클램프를 삽입한 후 망치로 두드리면 고정됨. 제품으로 이동 열반 시스템 열반 커넥터, 외부 장착 VX, VX IT용 외부에서 수직 인클로저 섹션에 장착하기 위한 용도. 제품으로 이동 열반 시스템 열반 브래킷 VX용 열반 결합된 인클로저의 가장자리에서 안정적인 결합을 위한 용도. 제품으로 이동 열반 시스템 VX25에서 TS 8으로의 열반 키트 VX25 인클로저로 기존 TS 8 열반 인클로저 확장용. 제품으로 이동 열반 시스템 열반 실링 VX용 모든 기존 인클로저 치수에서 맞춤형으로 열반 결합에 사용할 수 있음. 실링은 섹션 모서리에 안정적으로 부착 가능하고 잔류물을 남기지 않고 언제든 쉽게 제거할 수 있음. 문제 없이 재사용 가능함. 제품으로 이동 열반 시스템 열반 퀵브래킷, 일체형 TS/TS용 간단하게 스크루로 붙이고 열반 퀵 클램프를 삽입한 후 망치로 두드리면 고정됨. 제품으로 이동 열반 시스템 열반 클램프, 수평 TS/TS, TS/PS용 수평형 인클로저 섹션에 조립 제품으로 이동 열반 시스템 열반 클램프, 수직 TS/TS용 2개 TS 인클로저의 수직 인클로저 섹션에 조립하기 위해 사용 제품으로 이동 열반 시스템 열반 커넥터, 외부 장착 TS/TS용 외부의 수직 인클로저 섹션에 조립하기 위해 사용 제품으로 이동 열반 시스템 열반 프레임 IP 66/NEMA 4, NEMA 4X TS용 인클로저 시스템 열반용. 제품으로 이동 열반 시스템 열반 브래킷 TS/TS용 열반 인클로저 운반 시 안정된 결합을 위한 용도 제품으로 이동 열반 시스템 열반 철판 TS/TS, TS/PS용 안정성을 높이기 위해 사용 또는 마운팅 플레이트 홀더, 스윙 프레임, 버스바 홀더로 인해 열반 브래킷을 조립할 수 없는 경우 사용 제품으로 이동 열반 시스템 열반 브래킷 열반 브래킷 4582.500의 대용으로 개별 내부 설치 시 사용. 제품으로 이동 열반 시스템 콤비 브래킷 VX, TS용 열반 인클로저를 크레인으로 운반할 때 견인력을 최적으로 배분하기 위한 용도 제품으로 이동 열반 시스템 열반 브래킷, 수직형 TS/TS용 수직형 인클로저 섹션에 장착된 인클로저 2개를 열반 결합하기 위한 용도 고정 볼트를 이용해서 높이나 측면으로 최대 ±2mm 이동한 인클로저를 정해진 최종 위치로 당겨줍니다. 제품으로 이동 열반 시스템 열반 브래킷, 수직형 분리 패널이 있는 TS/TS용 분리 패널의 고정 브래킷과 함께 사용하는 경우에만 조립할 수 있습니다. 제품으로 이동 열반 시스템 열반 상부 커버 VX, VX IT, TS, TS IT용 2개의 인클로저 사이의 실링 위에 추가로 2개의 마감용 캡이 있는 커버를 클립식으로 끼울 수 있음. 이렇게 하면 열반 실링에 오물이 적체되고 액체가 고이는 현상을 막을 수 있음. 제품으로 이동 열반 시스템 수직형 열반 커버 배면 열반 결합 시 측면 패널 사이의 틈을 보완하기 위한 용도. 2200mm 의 인클로저를 개별적으로 낮은 높이로 조정하기 위한 용도. 제품으로 이동 열반 시스템 열반 커넥터, 외부 장착, 3mm VX IT용 칸막이로 서로 분리하는 프레임 VX IT 열반 결합용 또는 사전 설치된 인클로저를 동일한 버전의 모델로 교체 시 또는 통합된 프레임을 Rittal LCP 냉각 솔루션으로 교체하기 위한 용도. 제품으로 이동 열반 시스템 열반 브래킷 VX IT, TS IT용 TS IT에 VX IT 시리즈의 인클로저 열반을 위한 용도. 제품으로 이동 열반 시스템 열반 커넥터, 외부 장착, 9mm 측면 패널이 있는 VX, VX IT, TS IT/TS IT용 스크류 체결형 또는 잠금 가능한 사이드 패널이 있는 인클로저의 추후 열반 결합용 제품으로 이동 열반 시스템 수직형 열반 커버 배면 열반 결합 시 측면 패널 사이의 틈새를 조정하기 위한 용도. 2200mm의 인클로저를 개별적으로 낮은 높이로 조정하기 위한 용도. 제품으로 이동 열반 시스템 연결 키트 분할된 VX IT 프레임용 분할된 VX IT 프레임용 키트. 제품으로 이동 열반 시스템 부품 키트 분할된 TS 프레임용 분할된 프레임 TS용 키트 제품으로 이동 열반 시스템 열반 키트 CS Toptec용, 열반 결합 가능 CS Toptec 옥외용 인클로저의 열반 결합용. 제품으로 이동