- 주문 번호:
- VX 8617507
- 제품 설명
- 모든 기존 인클로저 치수에서 맞춤형으로 열반 결합에 사용할 수 있음. 실링은 섹션 모서리에 안정적으로 부착 가능하고 잔류물을 남기지 않고 언제든 쉽게 제거할 수 있음. 문제 없이 재사용 가능함.
- 재료
- EPDM
- 제공 범위
- 1롤 = 8m
- 길이
- 8,000 mm
- 치수
- 길이: 8,000 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.46 kg
- 총 무게
- 0.56 kg
- 관세 번호
- 40081100
- EAN
- 4028177947214
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 제품 설명
- VX Baying seal