- 주문 번호:
- VX 5301312
- 제품 설명
- VX IT 시리즈 인클로저를 VX/TS/TS IT에 열반시키기 위한 용도.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 열반 커넥터 4개, 외부 장착
열반 커넥터 2개, 내부
열반 씰링, 8m
조립 부품
- 참고 사항
- IEC 60 529에 따라 획득할 수 있는 최대 IP 보호 등급은 IP 54임.
- 보호 등급 IP 54를 달성하려면 "VX, TS의 경우 위 열반 커버" 상품도 사용해야 하며 밀봉 스트립을 장착해야 함.
- 포장 단위
- 6 개
- 순 중량
- 1.14 kg
- 총 무게
- 1.16 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 4.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177950818
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 제품 설명
-
Baying connector, for VX, VX IT/TS, TS IT, 4 baying connectors, external, 2 baying connectors, internal, baying seal, 8 m