연결 키트 분할된 VX IT 프레임용

품목 번호: VX 5302.037

분할된 VX IT 프레임용 키트.

품목 번호:
VX 5302.037
제품 설명
모든 VX IT 프레임은 분해 가능한 랙으로 쉽게 변환할 수 있음. 이를 위해 루프 프레임과 베이스 프레임의 프레임 섹션을 선택적으로 폭이나 깊이에서 분할해야 함. 4개의 연결 구성품을 프레임 섹션에 삽입하고 스크루로 체결함. 프레임의 외형 치수에는 변함이 없음.
제공 범위
연결 구성품 4개, 내부 장착
연결 구성품 4개, 외부 장착
접지 스트랩
조립 부품
참고 사항
프레임의 분할로 획득할 수 있는 인클로저 시스템의 최고 IP 보호 등급은 제한됩니다.
프레임 구조의 정적 적재 하중은 8,000N으로 감소
포장 단위
1 개
순 중량
1.1 kg
총 무게
1.227 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177952669
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
Kit for separate frame VX, each TS frame is easily converted to a rack suitable for dismantling. To do this, the frame sections in the roof and base frame must be separated, optionally in the width or depth.
문서화
사용 설명서