- 주문 번호:
- VX 5301310
- 제품 설명
- null
- 장점
- 랙 또는 LCP 장치 추후 교체 가능
- 추후 개조를 하기 위해 3mm의 필요한 열반 거리를 보장
- 사용 영역
- 랙 또는 LCP 장치를 추후 교체하기 위한 용도
- 칸막이를 추후 장착/분해하기 위한 용도, 일체형, 슬라이드식
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 열반 커넥터 4개, 외부 장착, 3mm
열반 씰링, 8m
조립 부품
- 참고 사항
- 열반 인클로저 내에서 인클로저당 외부 치수가 2 mm 증가함
- IEC 60 529에 따라 획득할 수 있는 최대 IP 보호 등급은 IP 20임
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 0.78 kg
- 총 무게
- 0.86 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 3.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177950801
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 제품 설명
-
열반 커넥터, 외부 장착, 3mm, VX, VX IT용. 랙 또는 LCP 장치 추후 교체용, 칸막이를 추후 장착/분해하기 위한 용도, 일체형, 슬라이드식