부품 키트 분할된 TS 프레임용

주문 번호: TS 7829400

분할된 프레임 TS용 키트

주문 번호:
TS 7829400
제품 설명
모든 TS 프레임은 분해 가능한 랙으로 쉽게 변환될 수 있음. 이를 위해 루프 프레임과 베이스 프레임의 프레임 섹션을 선택적으로 폭이나 깊이에서 분할해야 함. 4개의 연결 구성품을 프레임 섹션에 삽입하고 스크류로 체결함. 프레임의 외형 치수에는 변함이 없음.
제공 범위
조립 부품
참고 사항
프레임의 분할로 획득할 수 있는 인클로저 시스템의 최고 IP 보호 등급은 제한됩니다.
포장 단위
4 개
순 중량
0.972 kg
총 무게
1.206 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177235298
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK Kit, For separated TS 8 frames, Mehr Info???
문서화
사용 설명서