TS 8 코너 인클로저

주문 번호: TS 8484300

모서리를 통해 TS 8 인클로저를 열반 결합하기 위해 사용(다양한 깊이의 인클로저도 해당)

주문 번호:
TS 8484300
제품 설명
코너 인클로저의 제공 범위를 고려해 볼 때, 이 인클로저를 통해 TS 8 프레임 구조를 모든 외측면에 열반 결합할 수 있음을 알 수 있습니다. 코너 인클로저에는 후면 패널과 비대칭형 사이드 패널이 장착되어 있어서 폭뿐만 아니라 깊이로도 열반 결합이 가능합니다. 글랜드 플레이트는 후면 패널에 평행하게 정렬됩니다. 접지면이 정방형인 TS 8 인클로저에서는 글랜드 플레이트를 90° 회전할 수 있습니다. 열반 시스템은 그 밖의 모든 TS 8 인클로저와 동일합니다.
재료
강판, 1.5mm
표면 처리
인클로저 프레임,루프, 후면 패널, 측면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
글랜드 플레이트: 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 프레임
루프
후면 패널(더 긴 쪽에)
측면 패널, 비대칭
글랜드 플레이트(세로로 분할)
치수
폭: 400 mm
높이: 1,800 mm
깊이: 400 mm
포장 단위
1 개
순 중량
60 kg
총 무게
65 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177251472
ECLASS 8.0
27180101