- 주문 번호:
- TS 8700000
- 제품 설명
- 수직형 인클로저 섹션에 조립하기 위한 용도. 외측에 위치를 잡은 뒤 내부 또는 외부에서 스크류 체결.
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
- 포장 단위
- 6 개
- 순 중량
- 0.354 kg
- 총 무게
- 0.405 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177300187
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 제품 설명
-
TS Baying connector, external, for TS/TS, stainless steel, 1.4301