- 주문 번호:
- TS 8800430
- 제품 설명
- 열반 인클로저 운반 시 안정된 결합.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 조립 설명서
- 스크루 체결 방식: 판금 스크루 8개로 수평 및 수직으로 체결 또는 스크루 2개와 쓰레디드 블록 M8로 수평 체결, 판금 스크루 4개로 수직 체결 가능
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 0.672 kg
- 총 무게
- 0.708 kg
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177212725
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 제품 설명
- TS Angular baying bracket, for TS/TS