- 주문 번호:
- TS 8800470
- 제품 설명
- 분리 패널이 장착된 열반 인클로저의 고정을 위한 용도.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 조립 설명서
- 인클로저의 측면이나 후면의 벽면 부착/고정을 위해서도 사용 가능합니다. 이를 위해서는 측면 패널이나 후면 패널에 추가 드릴 구멍이 필요합니다.
- 참고 사항
- 분리 패널의 앵글 브래킷(제공 범위에 포함)과 장착하여 결합할 때만 적합함
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
- 포장 단위
- 8 개
- 순 중량
- 0.584 kg
- 총 무게
- 0.68 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177243019
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 제품 설명
- TS Baying attachment, vertical, for TS/TS with partitioning wall
- 문서화
- Info sheet