- 주문 번호:
- TS 8800670
- 제품 설명
- 수직 인클로저 섹션에 장착된 2개의 계장 인클로저를 열반 결합하기 위한 용도.
- 장점
- 체결 볼트를 이용해서 높이나 측면으로 최대 ±2mm 오프셋된 인클로저를 정해진 최종 위치로 당겨줌
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 조립 설명서
- 수직형 TS 천공에 간단히 걸어서 안전하게 고정하고, 함께 미장착 상태로 제공되는 육각 스크루로 2개의 브래킷을 결합함.
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
- 포장 단위
- 6 개
- 순 중량
- 1.89 kg
- 총 무게
- 2.1 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177338401
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 제품 설명
- TS Baying attachment, vertical, for TS/TS
- 문서화
- Info sheet