- 주문 번호:
- TS 8800855
- 제품 설명
- 2개의 인클로저 사이의 실링 위에 추가로 2개의 마감용 캡이 있는 커버를 클립식으로 끼울 수 있음. 이렇게 하면 열반 실링에 오물이 적체되고 액체가 고이는 현상을 막을 수 있음.
- 재료
- 플라스틱
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 조립 설명서
- 배면 결합 열반 인클로저에서는 폭으로도 조립 가능합니다.
- 먼지 차단판과 조합해서도 사용 가능.
- 치수가 다른 경우 간단하게 길이 절단 가능
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
VX IT
TS
TS IT
깊이: = 500 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.06 kg
- 총 무게
- 0.06 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177683020
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 제품 설명
- TS Baying cover, top, for D: 500 mm, Plastic, RAL 7035
- 문서화
- Info sheet