열반 상부 커버 VX, VX IT, TS, TS IT용

주문 번호: TS 8800865

2개의 인클로저 사이의 실링 위에 추가로 2개의 마감용 캡이 있는 커버를 클립식으로 끼울 수 있음. 이렇게 하면 열반 실링에 오물이 적체되고 액체가 고이는 현상을 막을 수 있음.

주문 번호:
TS 8800865
제품 설명
2개의 인클로저 사이의 실링 위에 추가로 2개의 마감용 캡이 있는 커버를 클립식으로 끼울 수 있음. 이렇게 하면 열반 실링에 오물이 적체되고 액체가 고이는 현상을 막을 수 있음.
재료
플라스틱
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
조립 설명서
배면 결합 열반 인클로저에서는 폭으로도 조립 가능합니다.
먼지 차단판과 조합해서도 사용 가능.
치수가 다른 경우 간단하게 길이 절단 가능
적합한:
인클로저 유형: VX
VX IT
TS
TS IT
깊이: = 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.06 kg
총 무게
0.081 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177683037
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
제품 설명
TS Baying cover, top, for D: 600 mm, Plastic, RAL 7035
문서화
Info sheet