- 주문 번호:
- TS 7824540
- 제품 설명
- 스크류 체결형 또는 잠금 가능한 사이드 패널이 있는 인클로저의 추후 열반 결합용.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 0.92 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 14.2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177345461
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 제품 설명
- DK Baying clamp, For retrospective baying of enclosures, with screw-fastened or lockable side panels., External mounting, For TS, TS IT
- 문서화
- Info sheet