- 주문 번호:
- SZ 8800870
- 제품 설명
- 배면 열반 결합 시 측면 패널 사이의 틈새를 조정하기 위한 용도.
- 재료
- 커버 섹션: 플라스틱
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
높이: ≤ 2,200 mm - 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.4 kg
- 총 무게
- 0.54 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177683068
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 제품 설명
- TS Baying cover, vertical, for H: ? 2200 mm, Plastic, RAL 7035
- 문서화
- Info sheet