열반 프레임 IP 66/NEMA 4, NEMA 4X TS용

주문 번호: TS 8700010

인클로저 시스템 열반용.

주문 번호:
TS 8700010
제품 설명
인클로저 시스템 열반용.
장점
인클로저 패널 홀더를 통한 자동 등전위화 및 높은 EMC 차폐
설치 보조 장치를 사용하여 프레임에 간단하게 위치 설정
양면 포밍
재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm
표면 처리
브러시 연마, 그레인 사이즈 400
제공 범위
조립 부품
적합한:
높이: = 2,000 mm
깊이: = 600 mm
Protection category NEMA
NEMA 4
NEMA 4X
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 66
포장 단위
1 개
순 중량
2.7 kg
총 무게
4.1 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177602540
ECLASS 8.0
27189263
제품 설명
TS Baying frame, for TS with protection category IP66/NEMA 4, NEMA 4X, for WD: 2000x600 mm
인증
UL + C-UL (listed)
문서화
사용 설명서