열반 커넥터, 외부 장착 VX, VX IT용

주문 번호: VX 8617503

외부에서 수직 인클로저 섹션에 장착하기 위한 용도.

주문 번호:
VX 8617503
제품 설명
외부에서 수직 인클로저 섹션에 장착하기 위한 용도.
재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
제공 범위
열반 커넥터, 외부 장착
열반 실링
조립 부품
참고 사항
1팩은 한 곳의 열반 위치에 충분하며
적합한:
인클로저 유형: VX
VX IT
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
유형 12
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
포장 단위
6 개
순 중량
0.822 kg
총 무게
0.84 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177919358
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
제품 설명
VX 열반 커넥터, 외부, 스테인리스 스틸, 1.4301
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
Load brochure
사용 설명서