액세서리

벽면 장착형

벽면 장착 인클로저의 안정적인 장착 및 루프 영역에서 독립형 인클로저의 추가 고정을 위한 각각의 인클로저에 맞는 장착 브래킷.

벽면 장착형

벽면 고정 홀더 AX 강판, KX 강판, AX IT, EL용

간편한 1인 조립 및 좁은 공간에서도 벽면 장착형 인클로저 조립에 최적.

벽면 장착형

벽면 장착형 브래킷 AX 스테인리스 스틸, KX 스테인리스 스틸, 스테인리스 스틸 스위치 하우징용

스테인리스 스틸 인클로저 AX 및 KX를 벽면에 고정하기 위한 용도.

벽면 장착형

벽면 고정 홀더 KL, EB, BG 및 EL 벽면 장착 인클로저용

인클로저 KL, EB, BG 및 벽면 장착 인클로저 EL의 고정용.

벽면 장착형

벽면 고정 홀더 AX 플라스틱용

벽면 장착 브래킷은 UL을 준수하며 쉽게 바깥쪽에서 고정할 수 있습니다.

벽면 장착형

폴 클램프 AX, KX, AX 플라스틱, AX IT, CS 벽면 장착형 인클로저용

원형 또는 사각형 폴에 간편하고도 튼튼하게 고정하기 위한 용도.

벽면 장착형

벽면 장착형 브래킷 PK용

모든 PK 인클로저용.

벽면 장착형

벽면 고정 홀더 AX 스테인리스 스틸용, KX 스테인리스 스틸용

스테인리스 스틸 인클로저 AX 및 KX를 고정하기 위한 용도.

벽면 장착형

HD 벽면 스페이서 브래킷

HD 벽면 스페이서 브래킷을 통해 인클로저 후방에도 세척 공간이 생성됩니다.

벽면 장착형

벽면 고정 홀더 KL, EB, BG, AE, 벽면 장착 인클로저 EL, TP 상부 및 광케이블 소형 분배기용

소형 및 벽면 장착 인클로저의 안정적인 조립을 위한 고정 홀더.

벽면 장착형

벽면 고정 홀더 KS용

외부에서 인클로저에 고정하기 위한 용도 벽과의 간격 30 mm

벽면 장착형

벽면 고정 홀더 AE용

외부에서 인클로저에 장착하기 위한 용도. "확장 장부촉"을 간단하게 외부에서 인클로저 구멍으로 삽입하고 벽면 브래킷을 외부에서 스크루로 체결함.

벽면 장착형

벽면 고정 브래킷 AX, KX, AX IT, AE, KL용

강판과 스테인리스 스틸 인클로저의 장착용.

벽면 장착형

벽면 부착용 브래킷 VX, VX IT, VX SE, TS, TS IT용

깊이가 좁고 예컨대 무거운 구성품이 장착된 도어나 스윙 프레임이 있는 인클로저의 루프 측면 벽 고정을 위해 사용.

벽면 장착형

벽면 장착형 스윙식

콤팩트 패널과 수평 또는 수직 평면을 조립하기 위한 회전식 월 마운팅