- 주문 번호:
- GA 9121122
- 제품 설명
- 표면에 외부 고정용, 사전 조립된 경우 커버를 분해할 필요 없음.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 적합한:
- 인클로저 유형: GA
높이: = 120 mm - 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.2 kg
- 총 무게
- 0.231 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 0.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177154506
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- GA Wall mounting bracket for GA, for H: 120 mm