HD 벽면 스페이서 브래킷

주문 번호: HD 4000.100

HD 벽면 스페이서 브래킷을 통해 인클로저 후방에도 세척 공간이 생성됩니다.

주문 번호:
HD 4000.100
장점
인클로저 후면에 청소 공간 확보
전체 밀폐가 필요하지 않기 때문에 조립 시간 단축
인클로저와 벽 사이에 점검이 불가능한 사각지대나 틈이 생기지 않으므로 보다 위생적임
벽에 설치 시 인클로저 내부에서 관통 구멍(최대 M8)을 이용한 조립이나 후면에서 결합 나사 M10을 사용한 조립 중 선택 가능
재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
제공 범위
조립 부품 및 실링 포함
벽까지의 거리
50 mm
참고 사항
충분히 안정적인 벽면 장착을 위해서는 인클로저의 크기에 따라 최대 4개의 벽면 스페이서 브래킷이 필요함
적합한:
인클로저 유형: 콤팩트 인클로저 HD
포장 단위
1 개
순 중량
0.39 kg
총 무게
0.393 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177565654
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
제품 설명
HD Wall spacer bracket, stainless steel, 1.4301, Wall distance 50 mm
문서화
Info sheet
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그