벽면 고정 홀더 AX 플라스틱용

주문 번호: AX 1485400

벽면 장착 브래킷은 UL을 준수하며 쉽게 바깥쪽에서 고정할 수 있습니다.

주문 번호:
AX 1485400
제품 설명
벽면 장착 브래킷은 UL을 준수하며 쉽게 바깥쪽에서 고정할 수 있습니다.
재료
유리섬유 강화 폴리아미드
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저에 조립하기 위한 조립 부품 포함
적합한:
인클로저 유형: AX 플라스틱
포장 단위
4 개
순 중량
0.16 kg
총 무게
0.22 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177951457
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
AX 플라스틱 벽면 장착 브래킷, AX 플라스틱용, RAL 7035
인증
Lloyds Register