- 주문 번호:
- AX 1485500
- 제품 설명
- 벽면 장착 브래킷은 UL을 준수하며 쉽게 바깥쪽에서 고정할 수 있습니다.
- 재료
- 흑연 첨가제가 있는 유리섬유 강화 폴리아미드
- 색상
- RAL 9011
- 제공 범위
- 인클로저에 조립하기 위한 조립 부품 포함
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 전 애플리케이션용
- 적합한:
- 인클로저 유형: AX 플라스틱
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 0.2 kg
- 총 무게
- 0.224 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177952843
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- AX 벽면 장착 브래킷, AX용, 플라스틱, RAL 9011