- 주문 번호:
- KL 1580000
- 재료
- 니켈도금 황동
- 표면 처리
- 니켈도금
- 제공 범위
- 인클로저에 조립하기 위한 조립 부품 포함
- 벽까지의 거리
- 8 mm
- 참고 사항
- 보호 등급과 위생상의 이유로 스테인리스 스틸 인클로저에는 벽면 장착 브래킷용 천공이 없음.
- 적합한:
- 인클로저 유형: KL
EB
BG
EL - 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 0.136 kg
- 총 무게
- 0.144 kg
- 관세 번호
- 83025000
- EAN
- 4028177010864
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- KL Wall mounting bracket, brass, nickel-plated, Wall distance 8 mm
- 문서화
- Info sheet