벽면 고정 홀더 KL, EB, BG, AE, 벽면 장착 인클로저 EL, TP 상부 및 광케이블 소형 분배기용

주문 번호: SZ 2433000

소형 및 벽면 장착 인클로저의 안정적인 조립을 위한 고정 홀더.

주문 번호:
SZ 2433000
재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
제공 범위
벽면 고정 홀더
조립 부품
벽까지의 거리
10 mm
적합한:
인클로저 유형: KL
EB
BG
AE
EL
포장 단위
4 개
순 중량
0.256 kg
총 무게
0.3 kg
관세 번호
83025000
EAN
4028177022980
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
SZ Wall mounting bracket, stainless steel, 1.4301, Wall distance 10 mm
문서화
Info sheet